Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DS1283

Eaton Crouse-Hinds series DS snap switch cover, Feraloy iron alloy, Surface or flush mount, Three-gang, With operating mechanism and gasket, For external operation of general use snap switches

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS snap switch cover
Catalog Number
DS1283
UPC
782274235202
Product Length/Depth
9.25 in
Product Height
4 in
Product Width
6.04 in
Product Weight
3.24 lb

Specificaţii produs

Used with
For external operation of general use snap switches
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
With operating mechanism and gasket
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Flush
Surface
Number of gangs
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.