Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DS171

Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover, Feraloy iron alloy, Single-gang, (1) green pushbutton (normally open) marked START, (1) red START pushbutton (normally closed) marked STOP, gasket

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover
Catalog Number
DS171
UPC
782274229003
Product Length/Depth
5.15 in
Product Height
8.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
1.45 lb
Catalog Notes
If desired, markings on indicating plates may be added to catalog number.

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
(1) green pushbutton (normally open) marked START, (1) red START pushbutton (normally closed) marked STOP, gasket
Material
Feraloy iron alloy
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.