Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DS222

Eaton Crouse-Hinds series DS receptacle housing, Feraloy iron alloy, Two-wire, three-pole, 20A, 125 Vac, For plugs with U shaped or round grounding contacts

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS receptacle housing
Catalog Number
DS222
UPC
782274230207
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.18 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 42
UL514A
UL498

Specificaţii produs

Used with
For plugs with U shaped or round grounding contacts
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two-wire, three-pole
Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Material
Feraloy iron alloy

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.