Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DS32

Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover, Sheet steel, Surface mount, Single-gang, For square handle general use snap or toggle switches - unguarded

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover
Catalog Number
DS32
UPC
782274225302
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
0.22 in
Product Weight
0.15 lb

Specificaţii produs

Used with
For square handle general use snap or toggle switches - unguarded
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.