Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DS7000SF

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD switch formed cover and gasket, Stainless steel

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD switch formed cover and gasket
Catalog Number
DS7000SF
UPC
662276160538
Product Length/Depth
5.15 in
Product Height
8.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.