Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DS96

Eaton Crouse-Hinds series DS receptacle housing, Feraloy iron alloy, Two-wire, three-pole, 15A, 125 Vac, For plugs with U shaped or round grounding contacts

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS receptacle housing
Catalog Number
DS96
UPC
782274227009
Product Length/Depth
2.8 in
Product Height
4.32 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
1.18 lb

Specificaţii produs

Used with
For plugs with U shaped or round grounding contacts
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two-wire, three-pole
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125 Vac
Material
Feraloy iron alloy

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.