Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DXX-KEY-RMTKIT

Eaton PowerXL DX1 Kit de montare la distanță pentru tastatură

Specificații generale

Nume produs
Eaton PowerXL DX1 Card opțional
Cod de catalog
DXX-KEY-RMTKIT
UPC
786689880484
Lungime/adâncime produs
27 mm
Înălțimea produsului
184.5 mm
Lățimea produsului
142 mm
Greutatea produsului
0.311 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
DXX-KEY-RMTKIT

Specificaţii produs

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
50 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-10 °C
Temperatură ambiantă maximă de funcționare la suprasarcină de 150% - max.
50 °C
Temperatură maximă de funcționare la suprasarcină de 150% - min.
-30 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Altitudine
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Peste 1000 m cu o declasare de 1 % per 100 m
Max. 2000 m pentru sisteme TN cu o fază împământată
Clasă de mediu
3C2, 3S2 (Calitatea aerului)
Număr de intrări (analog)
2
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
2
Tip accesorii / piesă de schimb
Accesoriu
Set de montare

Exportați specificațiile produsului