Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DXX-NET-EIP

Eaton PowerXL DX1 Card EIP cu port dual

General specifications

Nume produs
Eaton PowerXL DX1 Card opțional
Cod de catalog
DXX-NET-EIP
UPC
786689880460
Lungime/adâncime produs
16 mm
Înălțimea produsului
86 mm
Lățimea produsului
54 mm
Greutatea produsului
0.033 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
DXX-NET-EIP

Specificaţii produs

10.10 Creșterea temperaturii
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
50 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-10 °C
Temperatură ambiantă maximă de funcționare la suprasarcină de 150% - max.
50 °C
Temperatură maximă de funcționare la suprasarcină de 150% - min.
-30 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Altitudine
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Above 1000 m with 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m for Corner Grounded TN Systems
Interfață de comunicare
Ethernet IP
Clasă de mediu
3C2, 3S2 (Air quality)
Număr de intrări (analog)
2
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
2
Tip accesorii / piesă de schimb
Accesoriu
Modul de comunicație

Exportați specificațiile produsului