Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DXX-NET-PROFINET

Eaton PowerXL DX1 Card ProfiNet cu două porturi

Specificații generale

Nume produs
Eaton PowerXL DX1 Card opțional
Cod de catalog
DXX-NET-PROFINET
UPC
786689880477
Lungime/adâncime produs
16 mm
Înălțimea produsului
86 mm
Lățimea produsului
54 mm
Greutatea produsului
0.033 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
DXX-NET-PROFINET

Specificaţii produs

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
50 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-10 °C
Temperatură ambiantă maximă de funcționare la suprasarcină de 150% - max.
50 °C
Temperatură maximă de funcționare la suprasarcină de 150% - min.
-30 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Altitudine
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Peste 1000 m cu o declasare de 1 % per 100 m
Max. 2000 m pentru sisteme TN cu o fază împământată
Interfață de comunicare
ProfiNet
Clasă de mediu
3C2, 3S2 (Calitatea aerului)
Număr de intrări (analog)
2
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
2
Tip accesorii / piesă de schimb
Accesoriu
Modul de comunicație

Exportați specificațiile produsului