Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

E1049-1827X-R

Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 receptacle assembly, Up to 1135A continuous, 313-777 kcmil, Red, Female, Rotating, Rubber, Single hole bus bar, 1000 Vac/dc

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 receptacle assembly
Catalog Number
E1049-1827X-R
UPC
662275878311
Product Length/Depth
8.56 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
9.5 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Type
Single hole bus bar
Amperage Rating
Up to 1135A Continuous
Voltage rating
1000 Vac/dc
Cable size
313-777 kcmil
Gender
Female
Latch type
Rotating
Material
Rubber
Color
Red

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.