Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

E17

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, E shape, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
E17
UPC
782274246307
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.78 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"
Shape
E

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.