Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EB001SP
Easy Battery+ product A

Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ pentru înlocuirea pachetului de baterii, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, pentru Pulsar M, EX, 5130, 5PX, Evolution S, 5SC

Specificații generale

Nume produs
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Cod de catalog
EB001SP
EAN
3553340800030
Lungime/adâncime produs
475 mm
Înălțimea produsului
75 mm
Lățimea produsului
215 mm
Greutatea produsului
16.15 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
Easy Battery+ product A

Specificaţii produs

Tip
Pachet baterii
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Baterii/Acumulatori
Curent nominal
9 A
Fază
Monofazat
Valoare nominală tensiune
72 V
Curent/amperaj nominal
72 VA
Cantitatea de baterii
12
Capacitate
9 Ah
Valoare nominală baterie
6 V / 9 Ah
Tipul de baterie
VRLA
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Piesă de rezervă

Exportați specificațiile produsului