Eaton Easy Battery+ Servicii distribuite pentru înlocuirea pachetului de baterii, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, pentru 9130, 9SX RM
| Nume produs |
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
|
| Cod de catalog |
EB003SP
|
| EAN |
3553340800054
|
| Lungime/adâncime produs |
465 mm
|
| Înălțimea produsului |
75 mm
|
| Lățimea produsului |
104 mm
|
| Greutatea produsului |
15.2 kg
|
| Certificare(ări) |
CE
|
| Codul modelului |
Easy Battery+ product C
|
| Tip |
Pachet baterii
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Baterii/Acumulatori
|
| Curent nominal |
9 A
|
| Fază |
Monofazat
|
| Valoare nominală tensiune |
72 V
|
| Curent/amperaj nominal |
72 VA
|
| Cantitatea de baterii |
12
|
| Capacitate |
9 Ah
|
| Valoare nominală baterie |
6 V / 9 Ah
|
| Tipul de baterie |
VRLA
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Piesă de rezervă
|