Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EB005SP
Easy Battery+ product E

Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ pentru înlocuirea pachetului de baterii, 96 V, 8 x 12 V / 9 Ah, pentru 9130 Tower

Specificații generale

Nume produs
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Cod de catalog
EB005SP
EAN
3553340800078
Lungime/adâncime produs
315 mm
Înălțimea produsului
104 mm
Lățimea produsului
290 mm
Greutatea produsului
24.5 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
Easy Battery+ product E

Specificaţii produs

Tip
Pachet baterii
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Baterii/Acumulatori
Curent nominal
9 A
Fază
Monofazat
Valoare nominală tensiune
96 V
Curent/amperaj nominal
96 VA
Cantitatea de baterii
8
Capacitate
9 Ah
Valoare nominală baterie
12 V / 9 Ah
Tipul de baterie
VRLA
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Piesă de rezervă

Exportați specificațiile produsului