Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EB006SP
Easy Battery+ product F

Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ pentru înlocuirea pachetului de baterii, 180 V, 15 x 12 V / 5 Ah, pentru 9PX, 9SX

Specificații generale

Nume produs
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Cod de catalog
EB006SP
EAN
3553340800085
Lungime/adâncime produs
467 mm
Înălțimea produsului
112 mm
Lățimea produsului
215 mm
Greutatea produsului
28.25 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
Easy Battery+ product F

Specificaţii produs

Tip
Pachet baterii
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Baterii/Acumulatori
Curent nominal
5 A
Putere nominală
5 V
Fază
Monofazat
Valoare nominală tensiune
180 V
Curent/amperaj nominal
180 VA
Cantitatea de baterii
15
Capacitate
5 Ah
Valoare nominală baterie
12 V / 5 Ah
Tipul de baterie
VRLA
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Piesă de rezervă

Exportați specificațiile produsului