Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EB008SP

Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ pentru înlocuirea pachetului de baterii, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, pentru 5P

Specificații generale

Nume produs
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Cod de catalog
EB008SP
EAN
3553340800108
Lungime/adâncime produs
470 mm
Înălțimea produsului
116 mm
Lățimea produsului
215 mm
Greutatea produsului
6 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
Easy Battery+ product H

Specificaţii produs

Tip
Pachet baterii
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Baterii/Acumulatori
Curent nominal
9 A
Fază
Monofazat
Valoare nominală tensiune
24 V
Curent/amperaj nominal
24 VA
Cantitatea de baterii
2
Capacitate
9 Ah
Valoare nominală baterie
12 V / 9 Ah
Tipul de baterie
VRLA
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Piesă de rezervă

Exportați specificațiile produsului