Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EB012SP
Easy Battery+ product L

Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ pentru înlocuirea pachetului de baterii, 36 V, 6 x 6 V / 9 Ah, pentru 5P

Specificații generale

Nume produs
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Cod de catalog
EB012SP
EAN
3553340800146
Lungime/adâncime produs
210 mm
Înălțimea produsului
37 mm
Lățimea produsului
470 mm
Greutatea produsului
9 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
Easy Battery+ product L

Specificaţii produs

Tip
Pachet baterii
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Baterii/Acumulatori
Curent nominal
9 A
Fază
Monofazat
Valoare nominală tensiune
36 V
Curent/amperaj nominal
36 VA
Cantitatea de baterii
6
Capacitate
9 Ah
Valoare nominală baterie
6 V / 9 Ah
Tipul de baterie
VRLA
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Piesă de rezervă

Exportați specificațiile produsului