Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EB014SP
Easy Battery+ product N

Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ pentru înlocuirea pachetului de baterii, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, pentru 9130

Specificații generale

Nume produs
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Cod de catalog
EB014SP
EAN
3553340800160
Lungime/adâncime produs
307 mm
Înălțimea produsului
75 mm
Lățimea produsului
205 mm
Greutatea produsului
10.4 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
Easy Battery+ product N

Specificaţii produs

Tip
Pachet baterii
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Baterii/Acumulatori
Curent nominal
9 A
Fază
Monofazat
Valoare nominală tensiune
48 V
Curent/amperaj nominal
48 VA
Cantitatea de baterii
4
Capacitate
69 Ah
Valoare nominală baterie
12 V / 9 Ah
Tipul de baterie
VRLA
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Piesă de rezervă

Exportați specificațiile produsului