Eaton Easy Battery+ Servicii distribuite pentru înlocuirea pachetului de baterii, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, pentru 5SC
| Nume produs |
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
|
| Cod de catalog |
EB020SP
|
| EAN |
3553340800221
|
| Lungime/adâncime produs |
310 mm
|
| Înălțimea produsului |
77 mm
|
| Lățimea produsului |
210 mm
|
| Greutatea produsului |
7.56 kg
|
| Certificare(ări) |
CE
|
| Codul modelului |
Easy Battery+ product T
|
| Tip |
Pachet baterii
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Baterii/Acumulatori
|
| Curent nominal |
9 A
|
| Fază |
Monofazat
|
| Valoare nominală tensiune |
24 V
|
| Curent/amperaj nominal |
24 VA
|
| Cantitatea de baterii |
2
|
| Capacitate |
9 Ah
|
| Valoare nominală baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Tipul de baterie |
VRLA
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Piesă de rezervă
|