Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EB025SP
Easy Battery+ product Y

Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ pentru înlocuirea pachetului de baterii, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, pentru 9130 Tower

Specificații generale

Nume produs
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Cod de catalog
EB025SP
EAN
3553340800252
Lungime/adâncime produs
67 mm
Înălțimea produsului
150 mm
Lățimea produsului
200 mm
Greutatea produsului
10.33 kg
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
Easy Battery+ product Y

Specificaţii produs

Tip
Pachet baterii
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Baterii/Acumulatori
Curent nominal
9 A
Fază
Monofazat
Valoare nominală tensiune
36 V
Curent/amperaj nominal
36 VA
Cantitatea de baterii
3
Capacitate
9 Ah
Valoare nominală baterie
12 V / 9 Ah
Tipul de baterie
VRLA
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Piesă de rezervă

Exportați specificațiile produsului