Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ în Format digital pentru înlocuirea pachetului de baterii, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, pentru 9130 Tower
| Nume produs |
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
|
| Cod de catalog |
EB026SP
|
| EAN |
3553340800269
|
| Lungime/adâncime produs |
67 mm
|
| Înălțimea produsului |
305 mm
|
| Lățimea produsului |
192 mm
|
| Greutatea produsului |
11.33 kg
|
| Certificare(ări) |
CE
|
| Codul modelului |
Easy Battery+ product Z
|
| Tip |
Pachet baterii
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Baterii/Acumulatori
|
| Curent nominal |
9 A
|
| Fază |
Monofazat
|
| Valoare nominală tensiune |
48 V
|
| Curent/amperaj nominal |
48 VA
|
| Cantitatea de baterii |
4
|
| Capacitate |
9 Ah
|
| Valoare nominală baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Tipul de baterie |
VRLA
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Piesă de rezervă
|