Servicii distribuite Eaton Easy Battery+ pentru înlocuirea pachetului de baterii, 96 V, 8 x 12 V / 9 Ah, pentru 9SX Tower
| Nume produs |
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
|
| Cod de catalog |
EB031SP
|
| EAN |
3553340800313
|
| Lungime/adâncime produs |
105 mm
|
| Înălțimea produsului |
310 mm
|
| Lățimea produsului |
285 mm
|
| Greutatea produsului |
21.6 kg
|
| Certificare(ări) |
CE
|
| Codul modelului |
Easy Battery+ product AE
|
| Tip |
Pachet baterii
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Baterii/Acumulatori
|
| Curent nominal |
9 A
|
| Fază |
Monofazat
|
| Valoare nominală tensiune |
96 V
|
| Curent/amperaj nominal |
96 VA
|
| Cantitatea de baterii |
8
|
| Capacitate |
9 Ah
|
| Valoare nominală baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Tipul de baterie |
VRLA
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Piesă de rezervă
|