Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBH000O3TS5L
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors - S-bridge clamps, lengthened terminal shrouds

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH000O3TS5L
EAN
5027590334839
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
619 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC LV Fuse

Date electrice

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.