Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBH00O3TS5
160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P LV SWD

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, panel mounting, for connection of round conductors

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH00O3TS5
EAN
5027590335164
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
653 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P LV SWD

Date electrice

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.