Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBH113TTS8
250 A, AC 690 V, NH1, Fuse links top CT

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 60mm busbar, top cable terminals, for connection of round conductors, S-bridge clamps

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH113TTS8
EAN
5027590335331
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
170 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2960 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
250 A, AC 690 V, NH1, Fuse links top CT

Date electrice

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.