Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBH1O3TMV
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE: V-TERMINALS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors, top terminal, screw terminals, bottom terminals, V-terminals

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH1O3TMV
EAN
5027590336765
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
130 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
2380 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE: V-TERMINALS

Date electrice

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.