Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBH1O3TS8
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors - S-bridge clamps

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH1O3TS8
EAN
5027590335751
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
130 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
2349 g
Compliances
CE
Model Code
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Date electrice

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.