Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBH2O3TS8
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors S-bridge clamps

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH2O3TS8
EAN
5027590368940
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2997 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Date electrice

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.