Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBH3O3TM2
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of conductors with lug terminals M12 screws

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH3O3TM2
EAN
5027590335553
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
4441 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Date electrice

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.