Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBMCBL48T
Codul modelului: Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Eaton 9SX Accessories, EBM Cable, 2 m, for Extended Battery Module 48 V, Tower

Specificații generale

Product Name
Eaton 9PX Accessories EBM Cable
Catalog Number
EBMCBL48T
UPC
786689055349
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
8 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certifications
CE
Model Code
Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Specificaţii produs

Rack mounting kit
No
Type of Accessory
Cable set
Used with
9SX
Input cord length
2 m

Exportați specificațiile produsului