Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBMCBL72

Eaton 9PX and 5PX G2 Accessories, EBM Cable, 2m, for Extended Battery Module 72V

Specificații generale

Product Name
Eaton 9PX Accessories EBM Cable
Catalog Number
EBMCBL72
UPC
743172081698
Product Length/Depth
581 mm
Product Height
358 mm
Product Width
307 mm
Product Weight
1.05 kg
Compliances
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certifications
CE

Specificaţii produs

Color
Black/silver
Rack mounting kit
No
Package contents
EBMCBL72 Eaton UPS to Battery Extension Cable, 2 m (6.6 ft.)
Type of Accessory
Cable set
Used with
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
Input cord length
2 m
Accessory Class
UPS Accessories
Accessory Type
Battery Extension Cable

Exportați specificațiile produsului

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.