Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBV0033TS8
160A, AC 690V, NH00 3P LV Fuse Base

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with M8 Screws

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0033TS8
EAN
5027590336291
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
715 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
2598 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
160A, AC 690V, NH00 3P LV Fuse Base

Date electrice

Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.