Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBV233SM1
Codul modelului: SIZE1&2 185MM VER FSD SCREW TER WITH NU

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, each phase switching, screw terminals with pressed nuts

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233SM1
EAN
5027590336680
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5432 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE1&2 185MM VER FSD SCREW TER WITH NU

Electrical data

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.