Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBV333SW0
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, 2-V Terminals without double V-clamps

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333SW0
EAN
5027590540698
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6432 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Date electrice

Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.