Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EBV333TM2
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with pressed nuts M12

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333TM2
EAN
5027590335300
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6206 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Date electrice

Voltage rating
690

Specificaţii produse

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.