Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ECD11

Eaton Crouse-Hinds series ECD standard drain, Stainless steel, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD standard drain
Catalog Number
ECD11
UPC
782274249902
Product Length/Depth
0.88 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.58 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Stainless steel
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.