Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ED355

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 415 V, V88/B388/B4, 38 x 136 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ED355
EAN
5027590018999
UPC
051712839730
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
39 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
294 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
355 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B3
BS88/B4
Fuse type
ED

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.