Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EF355

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 415 V, V88/C1, 38 x 209 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
EF355
EAN
5027590019095
UPC
051712839754
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
39 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
385 g
Compliances
RoHS Compliant

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
RS400 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
355 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
133/184 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C1
Fuse type
EF

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.