Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EFS250

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 250A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 158 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
EFS250
EAN
5027590019071
UPC
051712839785
Product Length/Depth
209 mm
Product Height
39 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
180 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
250 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
133 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
EFS

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.