Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EFSB-3

Eaton Fire sign board with EN54-3 certified sounder - IP21

Specificații generale

Product Name
Eaton series EFSB signboard notification device
Catalog Number
EFSB-3
EAN
8054934907333
Product Length/Depth
290 mm
Product Height
41 mm
Product Width
182 mm
Product Weight
0.512 kg
Compliances
EN
Certifications
CE

Specificaţii produs

Number of tones
2
Color housing
White
Material housing
Plastic
Sound output
90 dB
Nominal voltage
24 V
Type of current
DC
Electricity consumption
0.02 A
Degree of protection
IP21
NEMA Other

Exportați specificațiile produsului