Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EFSC21095

Eaton Crouse-Hinds series EFS fire alarm control station, Feraloy iron alloy, Single-gang, 1, Through feed, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFS fire alarm control station
Catalog Number
EFSC21095
UPC
782274273693
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.91 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
8.42 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Number of gangs
Single-gang
Number of pushbuttons
1
Style
Through feed
Trade size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.