Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EHC1

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1/2", Clamp type

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC1
UPC
662277002011
Product Length/Depth
5.4 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.