Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EHC3

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1", Clamp type

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC3
UPC
662277002035
Product Length/Depth
10.14 in
Product Height
3.12 in
Product Width
5.81 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.