Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EHC6

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 2", Clamp type

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC6
UPC
662277002066
Product Length/Depth
8.46 in
Product Height
3.65 in
Product Width
4.91 in
Product Weight
0.89 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.