Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EHT2

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 3/4", Threaded type

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT2
UPC
662277002127
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.