Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EHT5

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 1-1/2", Threaded type

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT5
UPC
662277002158
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.63 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
1-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.