Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EJB080604

Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box, 8" x 6" x 4", Without hinge, Feraloy iron alloy, Style D

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box
Catalog Number
EJB080604
UPC
782274237435
Product Length/Depth
6.19 in
Product Height
10.47 in
Product Width
12.47 in
Product Weight
66 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Enclosure size
8" x 6" x 4"
Hinge
Without hinge
Material
Feraloy iron alloy
Style
D

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.