Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EKC50

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EKC conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EKC conduit outlet body with cover
Catalog Number
EKC50
UPC
782274305707
Product Length/Depth
15.94 in
Product Height
5 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
22.3 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.