Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EL5

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 45°, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL5
UPC
782274306704
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
3 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
1.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Shape
45° angle
Trade size
1-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.