Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ELFHNW

Eaton Eluxa low frequency sounder, wall, white, FIRE, 24V indoor

Specificații generale

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHNW
UPC
786697009730
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
6.35 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
1.2 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Sounder
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Voltage
24 V
Audible current
0.098 mA
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.